Mágnesszelep VSVA-B-T22C-AZTR-A1-1T1L

8033032

GTIN 4052568282325

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x2/2 zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1000 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap mérete: 26 mm az ISO 15407-2 szerint
Működtetés módja
elektromos