Mágnesszelep VSVA-B-B52-ZH-A2-1T1L
8033468
GTIN 4052568283148
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2, bistabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
550 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap mérete: 18 mm, az ISO 15407-2 szerint
Működtetés módja
elektromos