Mágnesszelep VSVA-B-T22CV-AZ-A2-1T1L

8033494

GTIN 4052568283407

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x2/2 zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
500 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap mérete: 18 mm, az ISO 15407-2 szerint
Működtetés módja
elektromos