Mágnesszelep VUVG-L14-M52-M-G18-P1
8033530
GTIN 4052568428938
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2 monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
700 l/min - 780 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
G1/8
Működtetés módja
elektromos