Mágnesszelep VUVG-L18-T32H-A-G14-P1

8033549

GTIN 4052568429126

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2 nyitott/zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
950 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
G1/4
Működtetés módja
elektromos