Mágnesszelep VSVA-B-T32C-AZTR-D1-1T1L
8034768
GTIN 4052568283728
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2 zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1200 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 1. méret ISO 5599-2 szerint
Működtetés módja
elektromos