Mágnesszelep VSVA-B-M52-AZH-D1-1T1L
8034807
GTIN 4052568283964
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2 monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1300 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 1. méret ISO 5599-2 szerint
Működtetés módja
elektromos