Mágnesszelep VSVA-B-P53E-Z-D1-1T1L

8034841

GTIN 4052568284152

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 leszellőzött
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1200 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 1. méret ISO 5599-2 szerint
Működtetés módja
elektromos