Mágnesszelep VSVA-B-P53F-Z-D2-1T1L
8034998
GTIN 4052568284640
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3, nyomás alatt 1-2, 4-5, zárt
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
2300 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap 2. méret ISO 5599-2 szerint
Működtetés módja
elektromos