Mágnesszelep VUVS-LT25-M32C-MZD-G14-F8-1B2
8035172
GTIN 4052568293970
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
Szelepfunkció
3/2 zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1000 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Pneumatikus munkacsatlakozás
G1/4
Működtetés módja
elektromos