Mágnesszelep VSVA-B-P53EP-ZTR-A2-1T1L
8039190
GTIN 4052568285869
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 leszellőzött
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
380 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
Csatlakozólap mérete: 18 mm, az ISO 15407-2 szerint
Működtetés módja
elektromos