Dugaszolható csavarzat QS-G3/4-22
8040613
GTIN 4052568286118
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet G3/4
2. pneumatikus csatlakozó
22 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 80 °C
Névleges szélesség
20 mm