Proporcionális áramlásszabályozó szelep VPCF-6-L-8-G38-6-A4-E-EX2
8041713
GTIN 4052568286132
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3-utas proporcionális áramlásszabályozó szelep
1. pneumatikus csatlakozás
G3/8
Áramlásszabályozási tartomány
20 l/min - 1000 l/min
Analóg bemenet jeltartománya
4–20 mA
Teherbírás/kimenet
100 mA