Golyósorsós tengely ELGA-BS-KF-80-300-0H-10P-ML
8041824
GTIN 4052568286255
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
80
Max. Fx előtolóerő
1600 N
Ismétlési pontosság
±0,02 mm
Munkalöket
300 mm