Golyósorsós tengely ELGA-BS-KF-80-800-0H-20P-ML
8041835
GTIN 4052568286361
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
80
Max. Fx előtolóerő
1600 N
Ismétlési pontosság
±0,02 mm
Munkalöket
800 mm