Golyósorsós tengely ELGA-BS-KF-120-600-0H-25P-ML
8041848
GTIN 4052568286491
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
120
Max. Fx előtolóerő
3400 N
Ismétlési pontosság
±0,02 mm
Munkalöket
600 mm