Fogasszíjas tengely ELGA-TB-KF-70-1200-0H
8041857
GTIN 4052568286576
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
70
Max. Fx előtolóerő
350 N
Ismétlési pontosság
±0,08 mm
Munkalöket
1200 mm