Mágnesszelep VUVG-B10-T32H-AZT-F-1T1L-EX2C

8041897

GTIN 4052568434748

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2 nyitott/zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
150 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
Karima
Működtetés módja
elektromos