Mágnesszelep VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L-EX2C

8041901

GTIN 4052568434786

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3/2 nyitott monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
130 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
Karima
Működtetés módja
elektromos