Mágnesszelep VUVG-B14-T32C-MZT-F-1T1L-EX2C
8041961
GTIN 4052568434823
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
Szelepfunkció
2x3/2 zárt monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
440 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
Karima
Működtetés módja
elektromos