Mágnesszelep VUVG-LK14-M52-AT-G18-1R8L-S
8042567
GTIN 4052568286934
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2 monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
660 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás
G1/8
Működtetés módja
elektromos