Proporcionális nyomásszabályozó szelep VEAA-B-3-D11-F-A4-1R1
8046897
GTIN 4052568294687
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3-utas proporcionális nyomásszabályozó szelep
1. pneumatikus csatlakozás
Karima
Elektromos csatlakozó
M8x1 - Dugasz - EN 60947-5-2 szerint
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
13 l/min
2-3 normál névleges átfolyás
7.5 l/min