Görgőkaros szelep VMEF-RT-M32-M-G14
8047095
GTIN 4052568294786
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3/2 monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
870 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar
Szélesség
20 mm