Fordító hajtómű DFPD-40-RP-90-RS30-F04
8047635
GTIN 4052568287511
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Pneumatikus csatlakozó
G1/8
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0°-os forgatási szögnél
14 Nm
Elfordítási szög
90 deg
Karimafuratkép
F04
Tengelycsatlakozás
T11