Műanyag tömlő PUN-H-8X1,25-TGE-400

8048700

GTIN 4052568288501

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Külső Ø
8 mm
Belső Ø
5.7 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar
Környezeti hőmérséklet
-35 °C - 60 °C