Görgőkaros szelep VMEF-K-M52-M-G18
8049240
GTIN 4052568295332
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2 monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
750 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar
Szélesség
20 mm