Mágnesszelep VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2+GL-S
8060305
GTIN 4052568435639
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2 monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1000 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Pneumatikus munkacsatlakozás
G1/4
Működtetés módja
elektromos