Ferdeülékes szelep VZXA-A-TS7-1 1/2"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4
8060524
GTIN 4052568435745
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
Vezetékcsatlakozó
1 1/2 NPT menetes foglalat ANSI/ASME B 1.20.1 szerint
Kv átfolyás
47.4 m³/h
Közegnyomás
0 bar - 16 bar
Védettség
IP65 - IP67