Ferdeülékes szelep VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-5.6-K-75-20-V4
8060538
GTIN 4052568290504
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
Vezetékcsatlakozó
G2 menetes karmantyú DIN ISO 228 szerint
Kv átfolyás
50.1 m³/h
Közegnyomás
0 bar - 5.6 bar
Védettség
IP65 - IP67