Műanyag tömlő PTFEN-10X1,5-NT
8061174
GTIN 4052568290634
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Külső Ø
10 mm
Belső Ø
7 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 12 bar
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 150 °C