Műanyag tömlő PTFEN-10X1,5-NT-300

8061180

GTIN 4052568290696

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Külső Ø
10 mm
Belső Ø
7 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 12 bar
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 150 °C