Adagolófej VTOE-8-D8-T3-M22C-08-F-P-P-M
8063638
GTIN 4052568296766
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Az adagolótű névleges szélessége
0.6 mm
Elektromos csatlakozó
Dugasz - Sub-D
Folyadék csatlakozás
8x UNF1/4-28
Védettség
IP30