Csatlakozó vezeték NEBC-D8W4-ES-5-N-S-D8W4-ET
8065130
GTIN 4052568584580
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód
Dugasz
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
M8x1, D kódolású az EN 61076-2-114 szerint
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód
Dugasz
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
M8x1, D kódolású az EN 61076-2-114 szerint
Kábelhossz
5 m