Redukáló csőcsonk NPFC-R-M7-M5-MF

8069228

GTIN 4052568297664

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
M7
2. pneumatikus csatlakozó
M5
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 150 °C
Üzemi nyomás
-0.95 bar - 50 bar