Redukáló csőcsonk NPFC-R-G12-G38-MF-P50

8069233

GTIN 4052568297718

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/2
2. pneumatikus csatlakozó
G3/8
Környezeti hőmérséklet
-20 °C - 150 °C
Üzemi nyomás
-0.95 bar - 50 bar