Szelep egység VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22-M

8071579

GTIN 4052568445812

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3-utas proporcionális nyomásszabályozó szelep
1. pneumatikus csatlakozás
G3/8
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
725 l/min
Terepibusz interfész, csatlakozástechnika
M12x1, A kódolású az EN 61076-2-101 szerint
Hajtómű elektromos csatlakozás, csatlakozástechnika
M12x1, A kódolású az EN 61076-2-101 szerint