Vákuum szívókorong OGVM-20-A-N-G14F

8073834

GTIN 4052568300777

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szívókorong átmérője
20 mm
Szívókorongalak
kerek harmonika 1,5-szeres
Tartóerő névleges üzemi nyomáson
15 N
Szívókorong alapanyaga
NBR