Kör keresztmetszetű henger CRDSNU-B-40-100-PPS-A-MG-A1
8073984
GTIN 4052568298203
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
40 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
754 N
Löket
100 mm
Csillapítás
önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás