Kompakt henger AEN-S-25-5-I-P-A

8076506

GTIN 4052568300395

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
nyomó
Dugattyú Ø
25 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
259 N
Löket
5 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon