Csatlakozó vezeték NEBU-M12G5-E-10-Q8N-LE5
8078304
GTIN 4052568615413
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód
Aljzat
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód
Kábel
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
nyitott vég
Kábelhossz
10 m