Miniszán DGST-8-80-E1A

8078838

GTIN 4052568446697

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Dugattyú Ø
8 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
60 N
Löket
80 mm
Csillapítás
Elasztomer csillapítás mindkét oldalon, löket nem állítható
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz