Miniszán DGST-25-50-E1A

8078876

GTIN 4052568447076

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Dugattyú Ø
25 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
589 N
Löket
50 mm
Csillapítás
Elasztomer csillapítás mindkét oldalon, löket nem állítható
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz