Csatlakozó vezeték NEBC-M12W8-E-2-N-M12G8

8080786

GTIN 4052568456719

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód
Aljzat
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód
Dugasz
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint
Kábelhossz
2 m