Kézi karos szelep VHEF-H-B52-G18

8080932

GTIN 4052568453770

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2, bistabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
750 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar
Szélesség
20 mm