Kézi karos szelep VHEF-H-B53C-G14
8080943
GTIN 4052568453886
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 zárt
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1200 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar
Szélesség
20 mm