Választókapcsoló szelep VHEF-E-B52-G18

8080960

GTIN 4052568454050

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/2, bistabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
750 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar
Szélesség
20 mm