Választókapcsoló szelep VHEF-ET-M32-M-G18

8080968

GTIN 4052568454135

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3/2 nyitva/zárva monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
750 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar
Szélesség
20 mm