Fogasszíjas tengely ELGR-TB-45-500-0H
8083780
GTIN 4052568449315
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
45
Max. Fx előtolóerő
100 N
Ismétlési pontosság
±0,1 mm
Munkalöket
500 mm