Miniszán DGST-6-30-Y12A
8085159
GTIN 4052568450472
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Dugattyú Ø
6 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
34 N
Löket
30 mm
Csillapítás
külső hidraulikus csillapítás
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz