Miniszán DGST-10-30-Y12A

8085166

GTIN 4052568450540

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Dugattyú Ø
10 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
94 N
Löket
30 mm
Csillapítás
külső hidraulikus csillapítás
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz